Changer de langue :

Tolérance des pièces CNC en fonction de la matière plastique
Le plastique a un comportement caractéristique qui lui est propre et qui doit être pris en compte lors de l'usinage. Nos normes de fabrication garantissent un usinage de vos pièces tournées et fraisées qui respecte la matière plastique.
Nous recommandons de respecter les normes suivantes (voir illustration à droite) afin que vos pièces puissent être fabriquées le plus rapidement possible.
Tolérance adaptée aux matières plastiques des composants CNC
Pour les dimensions de longueur, les tolérances générales selon ISO 2768 (degré "moyen") sont recommandées, comme indiqué dans le tableau de gauche.
Des tolérances plus étroites s'en écartant sont possibles jusqu'à un certain degré de tolérance ISO. Les tolérances minimales possibles et recommandées sont indiquées dans le tableau de droite. (Des tolérances encore plus étroites seraient certes réalisables du côté de la machine, mais elles ne pourraient pas être respectées de manière stable dans le temps pour les composants en plastique et ne seraient donc pas utiles du point de vue technique).
Notre livre blanc vous aide avec les principes les plus importants pour la conception de vos pièces CNC. Nous vous donnons 12 conseils utiles pour vos pièces de tournage et de fraisage - vous obtiendrez ainsi une conception optimale sur le plan économique et de la fabrication.

Vous souhaitez obtenir rapidement et facilement des pièces tournées et fraisées en iglidur®
et calculer immédiatement le prix en ligne ? Alors utilisez dès maintenant notre service CNC.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24