Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Robot de nettoyage


Les robots peuvent être utilisés dans de nombreux domaines. Ils permettent d'automatiser efficacement des tâches de positionnement et de contrôle qualité mais aussi le nettoyage. Nos systèmes robotiques sont précis et fournissent une qualité constante. L'automatisation low cost peut être utilisée de manière universelle en raison de sa grande modularité. Une solution individuelle peut être constituée à partir du système modulaire et être complétée par d'autres produits pour répondre à une application donnée. Les articulations pour robots peuvent être combinées aux moteurs pas à pas igus® conventionnels ou étanches, mais aussi à d'autres moteurs ou entraînements pneumatiques. Ce système d'articulations modulaire n'a pas non plus été créé pour une commande donnée et offre donc une très grande latitude lors de la planification et de la mise en œuvre d'opérations d'automatisation.

Application de nettoyage dans le travail des métaux

Les pièces qui portent encore de l'huile de coupe par exemple sont nettoyées avec de l'eau pulvérisée par le robolink DP avant leur traitement ultérieur. Pour cela, le robot transporte avec lui une lance de nettoyage qui lui permet de nettoyer même les petits trous. Le robolink DP est équipé de moteurs et de réducteurs résistant aux projections d'eau.
  • Indice de protection IP44 pour les projections d'eau
  • Résistance à l'eau et aux produits chimiques
  • Réduction des tâches manuelles et désagréables
  • Opérations de nettoyage économiques grâce à l'utilisation de solutions d'automatisation low cost
Application

Ebavurage, meulage, polissage... comme par magie

Pour automatiser à bas coût des processus simples et améliorer les conditions de travail, il n'est pas toujours nécessaire de faire appel à une technologie complexe et coûteuse. Le robot de polissage igus est facile à intégrer et se distingue par des coûts maîtrisables.
  • Plusieurs axes pour une utilisation flexible
  • Système évolutif
  • Sécurité du travail accrue
  • Intégration économique et amortissement rapide
Application

Application de nettoyage en aquariophilie

On peut aussi utiliser l'automatisation dans sa bulle.​​ Sur les aquariums à l'eau de mer notamment, des algues se forment sur les vitres en l'espace de quelques jours en raison du bon éclairage.Les vitres doivent donc être nettoyées régulièrement pour que l'aquarium reste beau.
  • Nettoyage automatisé
  • Aucune opération manuelle
  • Convient à de nombreux aquariums en raison de la flexibilité du portique
  • Sans graisse et sans entretien grâce aux plastiques en mouvement
Application


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.