Changer de langue :
L'institut américain Underwriters Laboratories (UL) est une organisation indépendante qui examine, teste et certifie les produits en termes de sécurité. Ainsi, UL conçoit des procédures et des normes pour contrôler la sécurité des produits, des appareils, des matériaux, des pièces, des composants, des systèmes et des objets d'équipement. Depuis 1894, les normes de sécurité d'UL comprennent des recommandations de conception et des exigences de test et de conception pour différents produits. De plus, UL est un laboratoire de test reconnu dans le monde entier et l'une des marques de certification les plus acceptées.

Chaque année, la marque UL apparaît sur 22 milliards de produits aux États-Unis. La marque UL/CSA-Recognized est attribuée à des composants partiels de systèmes plus importants. Dans ce cas, seuls les composants qui ne sont pas destinés à une installation ou une application unique et bien définie sont certifiés. Les câbles destinés à des applications qui ne peuvent pas être décrites de manière normative et complète sont en conséquence certifiés selon UL-Recognized (AWM).
On peut citer ici comme exemple les câbles destinés à être utilisés dans les chaînes d'énergie : Ceux-ci sont si différents, complexes et variés qu'une description normative complète est impossible. C'est là qu'intervient l'homologation UL-Recognized. Celle-ci offre au développeur de câbles un système modulaire de différentes possibilités d'isolation, de gaine et de construction homologuées. Les fabricants de câbles en font idéalement une combinaison qui peut être utilisée exactement pour une application client spécifique, c'est-à-dire qui fonctionne.
Le système modulaire se compose de différents styles internes et externes avec lesquels un câble peut être assemblé. Les différents styles sont définis en fonction du niveau de tension, de la résistance à la flamme, de la plage de température, etc. Selon l'application, les différents styles peuvent être mélangés. Le style intérieur définit les exigences en matière d'isolation des conducteurs et le style extérieur définit les exigences en matière de gaine extérieure.

Pour nos câbles chainflex, cela signifie ce qui suit :
Plus de 1000 de nos câbles chainflex ont une certification UL. Ils sont fabriqués selon les styles UL appropriés et peuvent donc être installés sans problème aux États-Unis et en partie au Canada. Nous respectons les directives d'homologation et les processus de certification.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24