Cable in the box - des économies immédiates avec chainflex® CASE

CFCASE
CFCASE
  • Ce qui était nécessaire : une solution moderne pour le déroulage précis de la bonne longueur de câble sans chutes, la suppression du matériel d'emballage, un gain de temps, une amélioration de la situation de stockage.
  • Exigences : les câbles nécessaires étaient estimés par les techniciens de maintenance et enroulés avec une marge de sécurité dans l'entrepôt - le plus souvent avec des chutes. BSH cherchait donc une solution qui minimise les chutes et les pertes de temps dues au déballage et à l'enroulement sur des tambours.
  • Secteur : appareils ménagers
  • Succès pour le client :
    • pas de déchets de coupe
    • Économie de jusqu'à 84% de frais d'expédition grâce à l'envoi par transporteur de colis
    • économie de temps et de matériel d'emballage grâce à une manipulation simple et un stockage peu encombrant
    • plus de 17% d'économie sur les variantes en raison d'un double stockage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique