CF99.PLUS

... 100.000.000 cycles garantis ...

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF98.PLUS.01.022x0,144.5418
CF98.PLUS.01.033x0,144.5620
CF98.PLUS.01.044x0,145725
CF98.PLUS.01.088x0,146.51545
CF98.PLUS.02.03INI3x0,2551029
CF98.PLUS.02.044x0,255,51436
CF98.PLUS.02.088x0,257.52968
CF98.PLUS.03.04INI4x0,3461538
CF98.PLUS.05.044x0,563253
RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF99.PLUS.01.02(2x0,14)C61239
CF99.PLUS.01.04(4x0,14)C6.51648
CF99.PLUS.01.08(8x0,14)C82876
CF99.PLUS.02.04(8x0,25)C72360
CF99.PLUS.03.08(8x0,34)C9.545111

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique