CFROBOT8.PLUS

... 360 degrés maintenant aussi pour bus CAN et Ethernet jusqu'à CAT7...

Câble pour robots CFROBOT8.PLUS.022/ 049/ 050/ 052

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CFROBOT8.PLUS.022(2x0,5)C9.547103
CFROBOT8.PLUS.049(4x(2x0,15))C7.53267
CFROBOT8.PLUS.050(4x(2x0,15)C)C10.549115
CFROBOT8.PLUS.0524x(2x0,15)C10.549115

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique