CF280.UL.L401

... Câble hybride pour des entraînements de la série MS2N de Bosch Rexroth...

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Données techniques

Réf.Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF280.UL.H401.04.F(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG24)C)C12.5106193

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique