Câble Siemens CF220.UL.H304

Câble pour variateurs Siemens SIMANICS S210 -

Notre câble hybride en PVC CF220.UL.H304.15.04

Câbles pour variateurs Siemens SIMANICS S210 - Notre câble hybride en PVC

Des câbles Siemens sont disponibles chez nous.

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

CF220.UL.H : Câble d'asservissement hybride confectionné ou disponible au mètre

Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF220.UL.H304.15.04(4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C13.0159234

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique