Changer de langue :

Réduire les coûts sur les longues distances grâce aux systèmes de chaînes porte-câbles
Pour les longues courses - par exemple dans le secteur des marchandises en vrac ou des grues - on peut utiliser ce que l'on appelle des enrouleurs de câble moteur ou des enrouleurs de câble comme chaînes porte-câbles. Leur montage est relativement simple et ils ne nécessitent généralement pas de goulotte de guidage pour maintenir le câble dans la trajectoire souhaitée. igus, fabricant de composants en polymères haute performance, propose comme alternative aux enrouleurs de câble moteur des systèmes complets de chaînes porte-câbles qui font valoir leurs avantages, surtout sur les longues distances de déplacement.
Sur les avantages et les inconvénients des deux types de chaînes porte-câbles dans l'industrie
Chaque fois que les constructeurs doivent guider des tuyaux ainsi que des câbles d'énergie et de données dans des applications mobiles avec de longues courses de plus de 100 mètres, la question se pose : quel système de chaînes porte-câbles est le plus efficace - entre autres en termes de fiabilité, de facilité d'entretien et de sécurité pour l'avenir ? Un enrouleur de câble moteur ? Ou une chaîne porte-câbles ? Sur les avantages et les inconvénients des deux systèmes.

Les systèmes de chaînes porte-câbles ne possèdent pas de bague collectrice, ce qui permet également de transmettre sans interruption des fluides tels que l'air, l'eau et l'huile.
Les câbles et tuyaux les plus divers pour l'énergie, les données et les fluides peuvent être acheminés en toute sécurité dans un système et, si nécessaire, être remplacés ou complétés individuellement.
Un enrouleur de câble motorisé peut être déplacé à une vitesse d'environ 300 m/min. Sur les premiers mètres, la vitesse doit être réduite pour un enroulement sûr. En cas d'alimentation moyenne, cela signifie que l'installation doit être freinée à mi-chemin et accélérée à nouveau. Avec un système de chaînes porte-câbles, il est possible d'atteindre des vitesses de déplacement allant jusqu'à 600 m/min et ce, complètement sans limitation des charges ou des vitesses au démarrage.
Les systèmes de chaînes porte-câbles ne nécessitent pas d'entraînement propre, ils sont simplement fixés à la partie mobile de l'installation et se déplacent avec elle.
Selon la course/longueur de câble, un tambour de câble moteur a un diamètre pouvant atteindre 8 mètres. De plus, il faut de la place pour le moteur et le corps de la bague collectrice. Dans le cas d'un système de chaînes porte-câbles, seul un bras d'entraînement sur la grue - intégré dans l'espace de montage de la grue - ainsi que l'espace de montage pour la goulotte de la chaîne au sol sont nécessaires, indépendamment de la course de déplacement.
Pour les enrouleurs de câble moteur, il faut compter la moitié de la longueur de la course plus 20 mètres de réserve comme longueur de câble pour une alimentation moyenne. Pour les systèmes de chaînes porte-câbles, on compte également la moitié de la longueur de déplacement, mais avec seulement deux mètres supplémentaires nécessaires pour le rayon de la chaîne. En cas de vitesse de déplacement plus élevée (plus de 60 m/min), il est toutefois recommandé de prévoir une alimentation finale pour les tambours de câbles moteurs. La longueur de câble augmente alors jusqu'à la longueur totale de la course plus 20 mètres de réserve.
Pour une durée de vie maximale avec un design optimisé - Chaîne à roulettes P4HD.56R Heavy Duty
La nouvelle chaîne à roulette Heavy Duty répond à toutes les exigences applicables aux grues à conteneurs de la génération suivante et de celle d'après.
Des courses toujours plus longues, une dynamique plus élevée, des cycles de charge courts, zéro panne : Voilà, en résumé, ce que les fabricants de grues à conteneurs ship-to-shore exigent des chaînes porte-câbles sur les ponts roulants. La nouvelle P4HD.56R répond à ces exigences - avec une rentabilité maximale.
L'offre de systèmes de chaînes porte-câbles est très vaste. Pour pouvoir trouver la solution adaptée à votre application,
nous vous demandons de remplir le formulaire avec quelques informations de base. Ensuite, vous serez conseillé par
un de nos experts vous conseillera individuellement.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24