Des robots collaboratifs pour de multiples applications

Cobot d'igus en plastique haute performance

Qu’est-ce qu’un cobot ?

  • Les cobots peuvent être intégrés de manière flexible à différentes applications.
  • Ce type de robot effectue des tâches monotones, chronophages, voire dangereuses pour l’homme.
  • Les cobots en polymère hautes performances comme le ReBeL sont très légers, faciles à utiliser et leur prix avantageux leur permet d’être amortis très rapidement.

C’est un ReBeLution pour 4 970 €

Que coûte un cobot ?

Caractéristiques techniques du cobot igus

Icône force

Charge utile maximale de 2 kg

Icône portée

Portée maximum de 664 mm

Icône DOF

Jusqu'à 6 degrés de liberté

Icône vitesse

Vitesse maximale de 7 picks / min

Icône répétabilité

reproductibilité ±1,0 mm

Icône balance

Poids de 8,2 kg

Icone cobot

confirmé par l’Institut pour la sécurité au travail

Icone salle blanche

Classe de salle blanche ISO 4

Icône silencieuse

58,2 dBA

Icone énergie

Consommation moyenne de 40 W

Icône poids

Charge maximale de 2,5 kg

Logiciel de commande de cobot

Logiciel de pilotage pour cobots
Logiciel de pilotage pour cobots
  • Testez toutes les cinématiques igus avec le logiciel gratuit et sans licence avant l’achat
  • Avec projets préprogrammés pour tous les robots igus, axes simples et VGA
  • Interface 3D intuitive avec simulation du robot

ReBeL Academy

ReBeL Academy

Dans quels domaines peut-on utiliser les cobots ?

Où le cobot ReBeL est-il fabriqué ?

Four à souder

Assemblage de circuits imprimés en Allemagne

Pose de câbles

montage

Installation du logiciel Rebel

Installation du logiciel

Service qualité cobot ReBeL

Service qualité

Modèles de cobots actuels de la série ReBeL

Cobot ReBeL® 6 DOF

REBEL-6DOF-00

Axe 7 ReBeL®

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

Poste de travail cobot ReBeL®

RBTX-TRUP-0001

Boutique en ligne

Boutique en ligne pour l'automatisation low cost

Configurateur de cobots

Configurateur ReBeL

Rendez-vous de démonstration

Démonstration en direct avec ReBeL

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique