Changer de langue :

Ils sont économes en énergie grâce au procédé de moulage par injection et sont fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclables : Avec nos cadres de vélo en plastique, nous ouvrons de nouvelles voies dans la construction durable de vélos. Avant que le cadre n'arrive en fin de vie, qu'il ne soit transformé en regranulat et recyclé, il offre encore de nombreux avantages à ses utilisateurs.
Il est résistant à la corrosion, très robuste et durable, et dispose d'une excellente stabilité et rigidité, ce qui assure une direction précise et une transmission optimale de la force. En même temps, il offre un grand confort, même lors de longs trajets, car les propriétés amortissantes du matériau permettent de réduire la fatigue musculaire due aux chocs et aux vibrations.
La construction modulaire offre plusieurs tailles de cadres et de designs à partir d'un seul jeu d'outils. Des modifications de design faciles, des possibilités de réaction rapide pour des adaptations d'interface et une mise en œuvre plus rapide. Qu'il s'agisse d'un look minimaliste ou de couleurs flamboyantes, la fabrication en cadre modulaire permet des designs créatifs et des possibilités de personnalisation.




En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24