Livres blancs paliers lisses

Livre blanc : Focus sur les PFAS

  • Que sont les PFAS et pourquoi sont-ils si populaires dans l'industrie ?
  • Pourquoi les PFAS sont-ils problématiques ?
  • Quelle est la situation législative dans l'UE ?
  • Défis pour l'industrie : que fait igus ?
  • Aperçu du développement des matériaux
  • Produits sans PTFE et testés aux PFAS
  • En échange avec différentes branches
Avant-première livre blanc
Aperçu du livre blanc

Des paliers sans lubrification ? Guide, conseils d'experts et exemples pratiques

  • les coûts de la lubrification pour l'environnement
  • Exigences pour l'utilisation de paliers lisses sans lubrification
  • Rapports et chiffres tirés de la pratique
  • Coûts de la lubrification
  • Comment fonctionnent les paliers lisses sans lubrification ?
  • Conditions d'utilisation des paliers lisses sans lubrification
Aperçu livre blanc 7 conseils

7 conseils pour trouver les coûts cachés de vos paliers lisses et les économiser facilement.

  • Déterminer les besoins et optimiser l'approvisionnement
  • Comparer les exigences de la pièce avec les données de performance
  • Vérifier la nécessité de géométries ou de dimensions spéciales
  • choisir le procédé de fabrication le plus avantageux
    et bien d'autres choses encore.
Livre blanc sur le revêtement avec une poudre

Une protection contre l'usure pour chaque surface ? Comment augmenter la durée de vie de vos pièces d'usure ?

  • Fonctionnement et traitement
  • Le revêtement optimal pour votre application
  • Le service iglidur® Coating - Comment cela fonctionne-t-il ?
  • Indications pour l'auto-enduction
  • Exemples d'application tirés de la pratique
Aperçu livre blanc : Détériorations typiques : comment éviter une défaillance prématurée des paliers en polymère

Dommages typiques - comment éviter les défaillances prématurées des douilles en plastique

  • Les différents types de dommages pour les coussinets
  • Comment éviter les dommages aux coussinets
  • Conseils pour l'analyse des dommages des coussinets
Extraits du livre blanc

Liste de contrôle - En 4 étapes vers le palier lisse le plus durable

  • De quoi faut-il tenir compte pour les contre-paliers ?
  • Comment les paliers lisses peuvent-ils ou doivent-ils être fixés ?
  • Quelles sont les forces qui s'exercent au niveau du palier ?
  • A quoi faut-il faire attention dans des conditions d'utilisation telles que la température, l'humidité, la saleté, etc.
  • Comment définir la durée de vie d'un palier lisse ?
Emmanchement d'un palier lisse polymère

Paliers lisses en plastique : tolérances, montage, mesure

  • Détermination des tolérances pour définir le jeu correct du palier
  • Procédures de mesure et conseils pour la mesure des paliers lisses en plastique
  • Tolérances de montage et mesures de simplification du montage
  • Méthodes de montage des paliers lisses en plastique
Palier lisse et arbre

Maximisation de la durée de vie des arbres et des paliers lisses

  • Problématique : temps d'arrêt et de défaillance dus à la maintenance
  • Galvanisation : galvanisation à chaud et électrozingage
  • Nitruration : nitruration gazeuse et nitrocarburation
  • Arbres chromés durs
  • Étude de cas : essais de charge lourde avec les matériaux iglidur®
  • Développement de produits grâce à une recherche interne constante
  • Perspectives techniques et de marché
Banc d'essai dans le laboratoire de tests

Les matériaux pour paliers lisses au banc d'essai : iglidur contre les plastiques conventionnels

  • Comment trouver le bon palier lisse en plastique ?
  • Quels sont les matériaux de paliers lisses disponibles et en quoi se distinguent-ils ?
  • Comment les matériaux des paliers lisses se comparent-ils entre eux ?
  • Quel est le comportement à l'usure des différents matériaux de paliers lisses ? (Procédure de test, résultats de test)
Moule d'injection avec pièce moulée par injection

Moule d'injection avec pièce moulée par injection

  • 9 conseils pour réduire les coûts du moule d'injection et du matériau
  • Comprendre le phénomène de retrait
  • Fabriquer des moules d'injection encore plus économiquement avec l'imprimante 3D
  • Le moulage par injection est-il le bon choix ? Choisir le bon procédé de fabrication
  • Obtenir une pièce finie en un clin d'œil avec l'outil de service d'impression 3D
Logement gras et encrassé

Facteurs de succès importants pour des paliers sans lubrification dans les machines de chantier

  • Fonctions importantes de la lubrification des paliers lisses
  • Raisons pour passer aux paliers lisses sans lubrification
  • Délimitation : paliers lisses non lubrifiés iglidur® vs. paliers métalliques lubrifiés
  • Fonctionnement des paliers lisses autolubrifiants
  • Ce qu'il faut prendre en compte lors du passage à des paliers lisses fonctionnant à sec
Ordinateur portable avec site web igus

Conseil sans engagement

Boîte d’échantillons « iglidur improves » (en anglais)

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Wiki paliers lisses

Wiki paliers lisses

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique