Changer de langue :
L'entreprise est experte dans le domaine des solutions adhésives innovantes, comme la protection contre la contrefaçon et le vol sous forme de sceaux adhésifs. L'objectif était de trouver des roulements à billes économiques et sans entretien pour les rouleaux porteurs. Il s'agissait d'y assurer la fonction d'un renvoi dans le rouleau presseur avant un entraînement intermédiaire. Le rouleau de pression est réglé sur le rouleau d'entraînement avec une force de pression définie.
La combinaison du rouleau porteur et de l'entraînement intermédiaire ne sert pas seulement à entraîner le produit, mais génère également une tension de bande dans le matériau, la position variable du rouleau porteur permettant de régler différents angles d'enroulement sur l'entraînement intermédiaire. Les différents revêtements des rouleaux servent à protéger le matériau et à améliorer l'entraînement du matériau.
Produits alternatifs
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24