Paliers pour le compartiment moteur

Réduire les vibrations et la corrosion sur le turbocompresseur, le papillon des gaz et autres

  • Résistance à l'huile moteur et à l'huile de transmission
  • Résistance à la chaleur jusqu'à 200°C
  • Résistance à l'abrasion par particules
  • Avantages en termes de coûts par rapport aux roulements à aiguilles ou aux roulements métalliques roulés
  • Amortit les vibrations
  • Pas de corrosion de contact entre le logement et le roulement
  • Convient parfaitement en combinaison avec des arbres en plastique
Applications dans le compartiment moteur

Produits adaptés

iglidur X

iglidur X

iglidur H4

iglidur H4

iglidur H1

iglidur H1

Biellettes à pivot sphérique

Barres de couplage

Domaines d’utilisation

Paliers lisses dans un servofrein

Servomoteur d'assistance au freinage

Paliers lisses dans le clapet de gaz

Clapet d'étranglement

Paliers lisses dans la fourchette de sélection

Fourchette de changement de vitesse

Paliers lisses dans une tubulure d'aspiration

Tube d'aspiration de commutation

Biellette à pivot sphérique igubal dans un turbochargeur

Turbocompresseur

Paliers lisses dans un tendeur de courroie

Tendeur de courroie

Plus d’informations

Pompe à eau de refroidissement

Paliers lisses pour la gestion thermique

Lieux d'intervention en voiture

Autres endroits d'utilisation

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique