Paliers pour actionneurs et éléments de réglage

Levage, descente et déplacement faciles avec des composants en polymère sans entretien

  • Pas de NVH
  • Nombre de cycles élevé > 1 Mio.
  • Résistance aux lubrifiants
  • Avantage en termes de coûts par rapport aux roulements à rouleaux métalliques et aux roulements à billes
  • Jusqu'à 80 % d'économie de poids
  • Fonctionnement silencieux
  • Fonctionne également à sec sans lubrification
  • Liberté de design dans le moulage par injection

Produits allant avec

iglidur J

Palier lisse iglidur J3 d’igus, détouré sur fond blanc.

iglidur H4

Douille lisse iglidur H4 à bride, fond supprimé.

Technique de filetage

Quatre vis filetées Dryspin avec différents écrous coulissants sur fond clair.

Roues dentées

Deux engrenages, un noir et un blanc, côte à côte sur fond clair.

Plus d’informations

Lieux d'utilisation

Schéma d’une voiture montrant des produits igus dans divers systèmes et composants.

Vers l'aperçu

Véhicule MPV igus avec composants du véhicule, paliers et e-chain affichés en transparence dans la partie inférieure.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique