Changer de langue :

PMV Fördertechnik développe des bandes transporteuses sur mesure. Celles-ci sont spécialement conçues pour le transport entre les différents postes - du pré-tri à la machine à laver, en passant par le trocker et la calandre. Le spécialiste de la manutention propose plus de 20 produits, de l'Allemagne à l'Australie.
Pour l'installation de l'autoglide 5, le monteur n'a besoin que du câble métallique fourni, qu'il tend sur le sol de l'allée à l'aide de quatre vis. La chaîne d'énergie peut se déplacer en toute sécurité sur le câble. La face inférieure des maillons de la chaîne possède en son milieu un élément de guidage, une sorte de canal, de sorte que la chaîne d'énergie peut se poser sur le câble. Les éléments autoglide assurent un déroulement précis et résistant à l'usure du brin supérieur de la chaîne sur le brin inférieur. Ce système consiste en des barrettes moulées par injection en forme de peigne qui empêchent la chaîne énergétique de se détacher. Il est ainsi possible de se passer complètement de goulotte de guidage.
"..., parce que le produit nous a convaincus, nous avons directement demandé 100 mètres de chaîne afin de pouvoir mettre en œuvre à tout moment des solutions de chaînes porte-câbles directement à partir de notre stock pour de futurs projets", se réjouit Jürgen Baumeister.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24