Changer de langue :
88 % Temps de montage économisé avec la nouvelle chaîne d'énergie économique pour l'intralogistique et les grues
Le système autoglide 5 d'igus transmet l'énergie, les données, les liquides et l'air en un seul système, en toute sécurité et pratiquement sans entretien, et ce à un prix avantageux, y compris la chaîne électrique 2400.07AG.075.0, le guidage par câble, le câble de bus confectionné et 5 conducteurs individuels de 6 mm².
| Course | Vitesse | Niveau sonore en service |
|---|---|---|
| 80 m | Vitesse de déplacement : jusqu'à 4 m/s | 63 dB(A) à 2 m/s |
Chaîne d'énergie en 2 parties
| Référence | Hauteur intérieure | Largeur interne | Rayon de courbure*** | |
|---|---|---|---|---|
| 2400.05AG5 | Hauteur intérieure : 25 mm | 57 mm | 075 / 100 / 125 / 150 mm | Vers la boutique |
| 2600.07AG5 | 35 mm | Rayon de courbure : 75 mm | 075 / 100 / 125 / 150 mm | Vers la boutique |
| 2600.10AG5 | 35 mm | 100 mm | 075 / 100 / 125 / 150 mm | Vers la boutique |
Chaîne d'énergie en 4 parties
| Référence | Hauteur intérieure | Largeur interne | Rayon de courbure*** |
|---|---|---|---|
| E4.32.10AG5* | 32 mm | 100 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.112AG5* | 32 mm | 112 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.12AG5* | 32 mm | 125 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.15AG5* | 32 mm | 150 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.17AG5* | 32 mm | 167 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.20AG5* | 32 mm | 200 mm | 100 / 125 / 150 / 175 / 200 mm |
| E4.32.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.10AG5* | 42 mm | 100 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.112AG5* | 42 mm | 112 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.12AG5* | 42 mm | 125 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.15AG5* | 42 mm | 150 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.17AG5* | 42 mm | 167 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.20AG5* | 42 mm | 200 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
| E4.42.262AG5* | 42 mm | 262 mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm |
*Livrable à partir du printemps 2021
**Livrable du stock
*** Rayons de courbure plus importants sur demande
Rail conducteur contre chaîne d'énergie : le manager de la branche Christian Strauch explique dans cette vidéo quels sont les critères K.O. lors du choix du système et quel est le système qui a le plus d'avance en termes de prix, de sécurité, d'absence d'entretien, de montage et d'étendue des fonctions.
Pour l'alimentation électrique des grues intérieures ou extérieures, des palans électriques et des transstockeurs, de nombreux utilisateurs ont jusqu'à présent recours aux rails conducteurs. Le prix se situe au niveau d'un rail conducteur, mais avec des avantages en termes de montage, de modularité et de maintenance. autoglide 5 réunit le meilleur des deux mondes. Pour en savoir plus, consultez le livre blanc "Chaîne porte-câbles comme alternative aux rails conducteurs ?"
Pour la transmission de courant et de données dans des espaces étroits et compacts et lors de déplacements rapides dans les allées, par exemple pour les transstockeurs, de nombreux utilisateurs recouraient jusqu'à présent à des rails conducteurs. Ceux-ci sont de conception simple et donc très économiques. Leur grand inconvénient : ils sont coûteux à entretenir, ne peuvent être utilisés par défaut que pour la transmission d'énergie et doivent être nettoyés régulièrement afin d'éviter toute perturbation des contacts. De plus, ils ne peuvent généralement que transmettre de l'énergie.

Le câble métallique fourni est tendu sur le sol de l'allée. Il est également possible de le guider sur un câble en plastique ou un profilé.
La chaîne électronique peut se déplacer en toute sécurité sur le câble. La face inférieure des maillons de la chaîne possède un élément de guidage au milieu, de sorte que la chaîne d'énergie peut se poser en toute sécurité sur le câble. Des éléments autoglissants en forme de peigne assurent un déroulement précis et résistant à l'usure du brin supérieur de la chaîne.
Grâce à l'aide au montage illustrée, vous montez l'autoglide 5 rapidement et dans les règles de l'art.

Le système autoglide 5 n'est pas seulement intéressant pour les transstockeurs (RBG), les miniloads ou d'autres applications de manutention. Nous développons avec vous des concepts et des prototypes qui peuvent être mis en œuvre efficacement grâce à la construction modulaire d'autoglide 5, au grand choix de chaînes porte-câbles et de câbles igus ainsi qu'à notre expérience. Quels sont les paramètres déterminants pour vous ? Quelle est la vitesse, le remplissage ou la course qui prévaut dans votre application. Demandez-nous et nous élaborerons avec vous une solution pour votre application, qui réduira les coûts et améliorera la technique.

... améliorer la technique avec i.Sense de smart plastics
Réduction des coûts
La base est le 2400 avec une largeur de 77 mm et un rayon de courbure de 75 mm. D'autres largeurs et rayons sont bien sûr possibles.
Comme pour toutes les chaînes électroniques, nous visons les 10 millions de cycles ou 10.000 km. Les tests dans notre laboratoire pour une déclaration garantie sont encore en cours.
Oui, car il suffit de déplier les barrettes d'ouverture spéciales. Si jamais elles s'usent, il est facile de les remplacer.
Nous testons actuellement l'utilisation d'une corde en plastique.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24