Changer de langue :

Les robots à bras articulé igus peuvent être utilisés de manière flexible dans des applications extrêmement variées. De l’étiquetage dessus à la prise et dépose en passant par le contrôle qualité, le robot à bras articulé igus s’acquitte de tâches monotones et chronophages avec une grande fiabilité. Construit en polymères tribologiquement optimisé, ce robot est donc peu coûteux. Vous pouvez y combiner des pinces de différents fabricants et le colorer dans la couleur de votre choix.

Avec le logiciel igus Robot Control, vous pouvez tester votre robot à bras articulé en numérique avant de l’acheter. Programmez facilement votre application de bras articulé.

Ce programme éducatif d'automatisation low cost vous offre la possibilité d’acquérir rapidement toutes les connaissances nécessaires concernant le pilotage de votre robot portique à l’aide de vidéos et d’exercices .


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24