Changer de langue :


Étude de concept :
la mallette de mesure TR.P est une solution mobile de diagnostic, de service et d'optimisation pour des systèmes triflex® push/pull dans des applications robotiques. Elle permet de mesurer et d'évaluer les charges réelles du faisceau de câble pendant les mouvements réels du robot, sans câble coûteux, et constitue ainsi une base solide pour optimiser les profils de mouvement et réduire les arrêts imprévus.
Pour ce faire, la mallette de mesure combine un capteur de force TP-R intégré avec la plateforme i.Cee², une transmission sans fil des données et une analyse automatisée. Les résultats sont disponibles dans des tableaux de bords en temps réel et des rapports. Les programmeurs, les services d'entretien et tous ceux qui exploitent la machine peuvent s'en servir pour détecter des mouvements critiques, identifier des erreurs d'installation, trouver plus vite les causes des problèmes récurrents et augmenter la durée de vie des câbles et des packs de tuyaux.
Mesure de la force sans fil pendant les mouvements réels des robots
Un système de mesure pour la mise en service et la maintenance de nombreux robots
Rendre les contraintes visibles plutôt que de s'en remettre à l'intuition pour l'optimisation
Durée de vie prolongée des câbles et des faisceaux de câbles
Transmission de données sans fil avec tableau de bord en temps réel et rapports

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24