iSet plastiques intelligents | Surveillance de l'état et maintenance prédictive tout en un

Le kit complet comprend :
  • EC.P
  • EC.B
  • i.Sense:module II
  • Câbles de raccordement &
  • i.Cee Composants pour la
  • i.Cee:plus module II
  • Tableau de bord i.Cee
  • Module SMS
  • Capteurs d'usure
  • Chaîne électrique à montage coulissant
  • alimentation centrale
  • Position de l'armoire électrique sur l'entraîneur (MN) ou le point fixe (FP)
  • Saisie du profil de mouvement par API / PLC du client
  • Lignes de production
  • Halls de montage
  • Ponts roulants
  • Ponts couverts
  • Stations d'épuration
  • Technique de manutention
  • Production automobile

Nomenclature

DescriptionQuantité
Capteurs EC.P1 x MAT904120364 1 x MAT904120354
Capteur EC.P type A1 x IS.EC.B.SU.02.A
Module universel 4 capteurs i.Sense1 x IS.EC.U04.01.01.0.BETA
Module rail DIN e.Cee:local1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA
Câbles de connexion2 x CF10.03.05.INI 1 x CF10.02.04

EP.S Capteurs

EP.S Capteurs

EC.B Capteur de type A

Capteur EC.P type A
i.Sense
i.Cee

Câbles de raccordement

Câbles de connexion

Caractéristiques et avantages

  • Surveillance permanente des forces de traction/poussée grâce aux capteurs i.Sense EC.P
  • Surveillance de la chaîne d'énergie en cas de rupture (i.Sense EC.B)
  • Analyse des données des capteurs dans le module
  • Information instantanée à l'API / PLC en cas d'événements inhabituels
  • Calcul de la durée de vie sur la base de l'utilisation réelle (déterminée par des capteurs d'usure)
  • Gestion de la maintenance
  • Alerte par SMS

Industrie 4.0 : réalisée dans la pratique

Système intelligent chez guedel
Système intelligent chez AOS
Applications intelligentes

Produits allant avec

Chaînes porte-câbles
  • Facilité de câblage grâce à des contours très lisses
  • Différents types de mouvements possibles
  • Faible poids, modulaire, stable, silencieux, facile à ouvrir
Produits
Câbles chainflex
  • Le plus grand assortiment avec 1.354 types de câbles
  • Résistant aux pannes avec 36 mois de garantie
  • A partir d'une longueur de 1 m, dans les 24 h
acheter un câble chainflex

Plus d’informations

Packs chaîne porte-câbles
Aperçu
Base de données plastiques intelligents
Plus d'informations

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique