Porte-étiquette Snap-on pour Module Connect

Etendez votre interface modulaire rapidement et facilement avec le Snap-On Carrier

Pour encore plus de flexibilité dans les espaces restreints

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

Éprouvé dans la pratique :

Module Connect dans le secteur du conditionnement et de l'emballage

Module Connect assure une maintenance rapide dans l'industrie de l'emballage.

Système automatique de stationnement

L'adaptateur Module Connect évite les longs temps d'arrêt dans les systèmes de parcage automatique

Applications avec readychain

Applications avec systèmes de chaînes porte-câbles

Un clic, et le kit Module Connect est directement ajouté au panier ...

Module Connect dans la boutique

Un module plutôt que de nombreux connecteurs séparés ...

Une solution prête à monter présente de nombreux avantages ...

USP RC
  • Réduction du temps de confection jusqu'à 95%.
  • Réduction des coûts de fabrication
  • Frais de logistique minimaux - pas de surface de stockage nécessaire
  • Optimisation de l'approvisionnement - un système, un numéro d'article
  • Réduction du temps de montage - moins d'arrêts machine
  • Montage sur place - service international avec 31 sites
  • Possibilité de fabrication spéciale - igus développe d'autres composants

L'adaptateur assure une connexion simple et rapide de la chaîne d'énergie

Module Connect, lauréat du German Design Award 2021
  • Economise jusqu'à 80% de temps de montage
    Se connecte à la machine en quelques gestes seulement
  • Interface clairement structurée
    Connexion simple de la chaîne d'énergie, même sans connaissances électroniques préalables
  • Durable
    Les systèmes de chaînes porte-câbles igus existants peuvent être facilement complétés - l'adaptateur est adapté aux différentes séries de chaînes électroniques

Demande de renseignements sur l'adaptateur Module Connect

Photo USP

Module Connect

Photo USP

Système prêt à l'emploi readychain

Photo USP

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Benoit MELAMED

Responsable Projets Digitaux

01.49.84.95.68Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique