Changer de langue :

| igus Article n | Matériau de la gaine | Structure du câble | Ø extérieur en mm | Rayon de courbure en mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161017 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15xd | commander |
| CAT9361017 | PVC traité | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | commander |
| CAT9261017 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15xd | commander |
| CAT9461017 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | commander |
| CAT9661017 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 12.5xd | commander |
| CAT9561017 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 12.5xd | commander |

| igus Art. N° | Matériau de la gaine | Structure du câble | Ø extérieur en mm | Rayon de courbure en mm | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161018 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15xd | commander |
| CAT9361018 | PVC traité | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | commander |
| CAT9261018 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15xd | commander |
| CAT9461018 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12.5xd | commander |
| CAT9661018 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 10 x d | commander |
| CAT9561018 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 10 x d | commander |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24