igus<sup>®</sup> Academy

igus Academy - Les archives de tous les webinars drylin

Technique linéaire, entraînements à vis et technique d'entraînement

Instructions pour l'expert en guidages linéaires drylin

dryve D1 Commande de moteur - Mise en service et utilisation

  • Les avantages des modules linéaires en acier inoxydable SHT
  • Les tailles proposées des modules linéaires en acier inoxydable SHT
  • Configurer en ligne un module linéaire complet en quelques étapes seulement

Modules linéaires en acier inoxydable - réglage du format pour les applications extrêmes

  • Les avantages des modules linéaires en acier inoxydable SHT
  • Les tailles proposées des modules linéaires en acier inoxydable SHT
  • Configurer en ligne un module linéaire complet en quelques étapes seulement

Début de la programmation de robots avec igus Robot Control

Concevoir des arbres linéaires en ligne en quelques étapes seulement

  • pouvoir configurer en quelques étapes, de manière autonome et sans enregistrement, des arbres linéaires prêts à l'emploi, y compris le dessin de fabrication et le modèle CAO.
  • vous pourrez obtenir gratuitement un dessin dimensionnel 100% correct et un modèle step.
  • obtenir un calcul immédiat du prix et un affichage du délai de livraison, commander immédiatement en ligne ou demander un devis.

Concevoir des axes linéaires de broche en ligne en quelques étapes seulement

  • pouvoir configurer en quelques étapes, de manière autonome et sans enregistrement, des axes linéaires de broche prêts à l 'emploi, y compris le dessin de fabrication et le modèle CAO.
  • Vous pourrez obtenir gratuitement un dessin dimensionnel 100 % correct et un modèle step.
  • d'obtenir un calcul immédiat du prix et un affichage du délai de livraison, de commander immédiatement en ligne ou de demander un devis.

Configurer des broches filetées en ligne

  • Contenu de la formation : Application commune avec explications détaillées, conseils et astuces utiles.
  • Réussites : vous pouvez configurer de manière autonome une broche, modèle CAO inclus, la commander immédiatement en ligne et calculer ensuite facilement sa durée de vie. Le calcul immédiat du prix et l'affichage des délais de livraison se font en temps réel pendant la configuration.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique