drylin® W - Données techniques

TypeLongueur du chariot [mm]Largeur du chariot [mm]Coy [N]Coz [N]Mox [Nm]Moy [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
Éléments de palier lisse avec profil de guidage pour drylin W.
drylin_w_tech_dat_2.gif
drylin_w_tech_dat_2.gif
Taille 6 [mm]Taille 10 [mm]Taille 16 [mm]Taille 20 [mm]
Rail simple, rond---
Rail simple, carré----
Rail double, rond---
Rail double, carré--
système complet----

Diagramme F x v, max. charge dynamique admissible (système à 4 paliers)

drylin w tech dat

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique