Changer de langue :

Un exemple de la grande flexibilité du système modulaire linéaire drylin® W est illustré par cette conception, dans laquelle un réglage linéaire avec pivot/rotation a été réalisé à l’aide d'une couronne d'orientation PRT igus. La plaque de montage du patin linéaire drylin® W offre suffisamment d’espace pour un raccordement direct du PRT. Dans cette configuration, la taille 10-120 était utilisée avec une guidage linéaire de 150 mm de longueur et la version plate PRT-04-50. Dans l’usage réel, ce dispositif a servi à ajuster un dossier et à tourner un tapis dans la direction optimale de fonctionnement.
Hauteur du système de seulement 40 mm pour la nouvelle taille Ø10

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24