Guidage à galets drylin C

Guidage à galets pour des forces minimales e manœuvre et de déplacement

Les avantages de la nouvelle série drylin C

  • Fonctionnement manuel extrêmement fluide : le jeu et le guidage peuvent être réglés via des roulettes excentriques
  • Patins économiques grâce à la production dans le procédé de moulage sous pression du zinc
  • Grande liberté de conception pour des charges allant jusqu’à 200 N
  • 100 % sans lubrification et sans entretien
  • Configurez en ligne et calculez la durée de vie : igus.fr/dlx
Guidage à galets drylin C

Guidages à galets drylin C

CW-3030-10-31-02

Chariot C-"CamRoller" drylin

  • Patins économiques grâce à la production dans le procédé de moulage sous pression du zinc
  • Grande liberté de conception pour des charges allant jusqu’à 200 N
DCSO-3021-01-CA-D

Guidage à galets drylin C

  • 30 mm de largeur de rail et hauteur de système
  • Faible poids : rail en aluminium avec chariot en zamac et trois galets en polymères, plus léger qu'un système tout en acier
CWA-3030-01-04

Accessoires drylin C

  • Pour des points de fixation latéraux supplémentaires sur le chariot, couvercles de rail, etc.

Votre défi, c'est notre mission

  • à évaluer votre application d'un point de vue technique
  • à trouver la configuration drylin la plus appropriée
  • à mettre en œuvre des solutions projets personnalisées
  • Identifier des potentiels d'optimisation sur les systèmes en place

Réglage d'écran avec guidages à galets drylin C


Assistance : Aurélien Erson

Posez des questions à notre spécialiste sur cette nouveauté !

Livre blanc (en anglais)

Télécharger le livre blanc (en anglais)

Echantillons technique linéaire

Echantillons technique linéaire

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique