Flexibilité accrue pour les changements de format

Vis à pas inversé de la gamme dryspin entraînement à vis

  • Bon rapport qualité-prix
  • Grande longueur utile totale
  • Livraison prête à l’emploi
  • Couples admissibles plus élevés qu’avec une variante en deux parties

Couples et maximum transmissibles Sollicitations en traction des vis mâles et à pas inversé :

RéférenceCouple transmissible maxi [Nm]Charge maxi force de traction [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7.51.600

Zones de transition

RéférenceL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-...20 mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-...Rayon de courbure : 45 mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-... Rayon de courbure : 60 mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-...Rayon de courbure : 60 mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-...Rayon de courbure : 80 mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-...Rayon de courbure : 80 mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-...90 mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ESHauteur intérieure : 24 mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ESHauteur intérieure : 24 mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ESHauteur intérieure : 24 mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ESHauteur intérieure : 24 mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ESHauteur intérieure : 24 mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ESHauteur intérieure : 24 mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ESHauteur intérieure : 24 mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ESHauteur intérieure : 24 mm
Vis filetée à sens opposé avec les cotes L et L4 et les sections l2, l4 et l3.
Vis filetée à pas opposés avec écrous, filet à droite et filet à gauche se déplaçant en sens opposés.

Vis dryspin brochées :

Vis dryspin :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique