Profilés anti-usure glissants fabriqués à partir de produits semi-finis

Ébauches et profilés de guidage de chaînes en différents matériaux.

Profils de guidage de chaînes pour l'intralogistique : efficaces, durables et sans entretien

Trieur de profilés d'ébauches avec convoyeur et détail de la transition à l'extrémité de la bande.
  • Comportement excellent contre l’usure : Grande résistance à l’usure pour des applications dynamiques.
  • Propriétés autolubrifiantes : fonctionnement sans entretien, sans lubrification supplémentaire, hygiénique et efficace.
  • Grande résistance : optimal pour fonctionner en continu dans des conditions exigeantes.

Comparaison de la rentabilité

Comparaison des coûts : profilés et matériaux massifs au mètre, en fonction de l'augmentation de la quantité ; le profilé est plus économique que le matériau massif.
Usinage mécanique en matériau pleins vs. profilé extrudé inclus Part des coûts d'équipement de l'outillage

Les avantages des profilés de glissement en polymère

Sans lubrification ni entretien

Sans PTFE et testé aux PFAS

Résistance à la corrosion et aux produits chimiques

Durée de vie calculable

Réduction de poids

Résistance à la saleté

Fabrication et adaptation des profils de glissement selon vos besoins

Profilés en polymères destinés à être utilisés comme profilés d'ébauches.

Utilisation de nos profilés glisseurs en polymère

Profils de guidage de porte fiables pour les portes de train.
Profilés et rails en ébauches sur le châssis du train, avec vue détaillée de la fixation.
Profils de bande pour des bandes de convoyage efficaces et durables
Ébauches sur un covoyeur à profilé avec guidages latéraux et unité d'entraînement.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique