Tableau de sélection et données de construction pour les caniveaux de guidage twisterchain

Goulottes de guidage type 02 pour twisterchain classic

Goulotte de guidage twisterchain
  • guidage de la chaîne
  • Réduction de l'usure de la chaîne
  • Optimisation du fonctionnement silencieux
  • Angle de rotation jusqu'à 400°.
Exemple de commande de goulotte de guidage
Support twisterchain
  • Perçage traversant : 4 - Ø 6,6 - 7 mm
  • Fixation uniquement avec des vis : 4 - vis M6
Plan twisterchain
Plan twisterchain
Plan twisterchain
Plan twisterchain

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique