Compatibilité salles blanches pour les courses longues

Chaînes porte-câbles série C6 avec système de guidage pour salles blanches

Système de guidage à longue course cleanroom C6 avec supports.

Nouvelle solution salle blanche pour les courses jusqu’à 30 mètres

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Preuves

Durabilité

Une solution pour le défi des « courses longues en salles blanches »

Production de semi-conducteurs dans une salle blanche avec des équipements automatisés et un système de transport.

Transport automatisé de wafers en salles blanches

  • Résistance à l’usure et certification ISO par l’institut Fraunhofer IPA
  • Fiabilité sur les courses longues
  • Modulaire et exigeant peu d’entretien, idéal pour les salles blanches hautement automatisées

Chaînes porte-câbles série C6 pour applications en salles blanches

Compatibilité salles blanches maximale, presque pas d’abrasion, stabilité élevée

Améliorer la technicité :
  • design optimisé, sans abrasion notable
  • Pour les applications en salles blanches ISO Classe 1
  • Stabilité élevée grâce à des butées robustes
  • Fonctionnement silencieux grâce au moulage par injection d’un élément amortisseur
  • Parties latérales en matériau ESD contre les charges statiques

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Chaîne porte-câbles igus avec câbles multiconducteurs et un maillon ouvert.

Boutique chaînes porte-câbles

e-Chains et configurateur pour le guidage d’énergie prêt à brancher dans l’outil en ligne.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Chaîne porte-câbles igus présentée comme un symbole de recyclage avec le texte « the chainge ».

Recyclage des chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique