Support tubulaire

Support pour séries de petites chaînes et portiques cartésiens 3 axes LCA

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Preuves

Durabilité

Type

Référence appui tubulaireDésignation
9TT.FP.SLS1)Support point fixe
9TT.H.SLS1)Support
92.42.XXX2)Profilé en C standard (XXX = longueur en mm)
9TT.10.LLL3)Jeu de tubes (4 petits tubes en aluminium, anodisés)
9TT.10.1.LLL3)Petit tube en aluminium, à l'unité, anodisé
Goulotte de dérivation pour le guidage de câbles dans un système linéaire.

Chaînes d'énergie adaptées à la gouttière de dérivation

SérieLargeur [Bi in mm]
E2i.10 / E2.10 / E2C.10 pour 50
E2i.15 / E2.15 / E2C.15 pour 50
E2i.26 / E2.26 à partir de 038
2400 / 2500 à partir de 038
E3.22à partir de 040
E61.29 / EF61.29 à partir de 040
E6.29 à partir de 040
Goulotte de guidage pour acheminer les câbles en toute sécurité le long d’un axe linéaire.

Tubes d'énergie adaptés à la gouttière de dérivation

SérieLargeur [Bi in mm]
R117 / R118 à partir de 048
R2i.26 / R2.26 à partir de 038
R6.29à partir de 040

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Chaîne porte-câbles igus avec câbles multiconducteurs et un maillon ouvert.

Boutique chaînes porte-câbles

e-Chains et configurateur pour le guidage d’énergie prêt à brancher dans l’outil en ligne.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Chaîne porte-câbles igus présentée comme un symbole de recyclage avec le texte « the chainge ».

Recyclage des chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique