Changer de langue :

Dès maintenant, il est également possible de fixer et de décharger de traction des pods individuels du système e-skin flat. Ainsi, les câbles individuels peuvent être posés séparément les uns des autres dans un pod après le mouvement, ou les pods individuels peuvent également guider de manière ordonnée un faisceau de câbles pour les plus petits mouvements.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24