Changer de langue :

Pour les applications suspendues verticalement pour lesquelles un guidage par goulotte n'est pas possible pour des raisons de place. Des aimants maintiennent la chaîne énergétique dans une direction donnée et "la fixe" à la paroi métallique. La chaîne porte-câbles magsnap est également très bien adaptée aux mouvements circulaires verticaux (RBR), car les aimants maintiennent le rayon extérieur de la chaîne porte-câbles sur la goulotte de guidage RBR "" et la chaîne porte-câbles peut être déplacée en toute sécurité et en toute tranquillité.
Domaines d'application typiques : Applications suspendues, comme par ex : Transstockeurs, ascenseurs, stations de parking automatique et applications verticales avec mouvements circulaires (RBR).
| Référence | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|
| MS.E2i.15 | 4,5 | 30 |
En standard, un magsnap est monté sur chaque cinquième maillon de la chaîne - cela peut varier en cas de poids de remplissage élevé. magsnap est disponible pour de nombreuses chaînes énergétiques igus. Ainsi, des chaînes énergétiques comme la E6.29, la E4.32, la 2600, la B17 et bien d'autres ont déjà été équipées de magsnaps.

La série de chaînes porte-câbles E2.15 de la famille des micro-chaînes porte-câbles E2.1 est une chaîne porte-câbles très petite, en une ou deux parties, d'un poids réduit et donc idéale pour les applications hautement dynamiques. Les chaînes d'énergie E2.1 micro sont idéales pour les espaces de montage les plus réduits et offrent en outre un système de butée robuste pour une longueur autoportante jusqu'à 25 % plus grande ainsi que des charges supplémentaires 100 % plus élevées.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24