Changer de langue :

Les éléments de raccordement pour les YEHD.108 et YEHD.112 peuvent désormais être commandés pour un nombre pair de maillons.

hauteur intérieure hi : 108 mm
hauteur extérieure ha : 146 mm
Largeur intérieure Bi : 387 - 550 mm
Largeur extérieure Ba : 435 - 598 mm
Rayons de courbure R : 250 - 600 mm

hauteur intérieure hi : 112 mm
hauteur extérieure ha : 146 mm
Largeur intérieure Bi : 100 - 600 mm
Largeur extérieure Ba : 148 - 648 mm
Rayons de courbure R : 250 - 600 mm

Commandez un échantillon gratuit YE et constatez par vous-même la qualité du produit.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24