Changer de langue :

Extension du câble plat e-skin® flat Accessoires :
Décharge de traction simplifiée dans l'élément de raccordement. Élément continu d'une seule pièce pour des plages de diamètres de câble définies par couche. Cela réduit le nombre de composants dans l'élément de raccordement et permet un montage rapide.
[NEU] L'e-skin flat est complété par deux nouveaux serre-câbles variables : SKFC.SR.V25 et SKFC.SR.V10. Ces nouvelles versions sont plus plates que l'ancien SKFC.SR.V50 et offrent ainsi plus de flexibilité dans l'élément de raccordement du système e-skin flat. Le montage des éléments de raccordement est facilité par une simple découpe à la largeur requise.
| Référence Entretoise | Diamètres de câble possibles |
|---|---|
| SKFC.SP16 | 4 à 7 |
| SKFC.SP20 | 8 à 10 |
Le système de guidage de câbles plat e-skin® flat se compose de chambres de câbles individuelles pouvant être reliées entre elles. Un ou plusieurs câbles peuvent être placés dans ces chambres.

Configurer et demander en quelques étapes une chaîne porte-câbles e-skin flat pour les applications en salle blanche.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24