Changer de langue :
e-tract est une solution d’enroulement automatique d’un câble. Elle permet d’éviter les risques de détériorations des câbles dus à un mauvais enroulement ou d’éviter les câbles qui traînent. e-tract est utilisé dans les applications où un terminal mobile est connecté à un câble et où le câble était enroulé à la main jusqu’à présent. Les renvois multiples permettent d’avoir des extensions longues sur un petit espace de montage. Le système ne fait pas appel à un collecteur tournant.
Domaines d’application type :
Panneaux de commande, outils sur les chaînes de montage et les tables de travail, bornes de recharge électrique

Nettement plus fin et plus compact
e-tract, la solution d’enroulement automatique de câble optimale pour les bornes de chargement des voitures électriques, évolue. La nouvelle version, encore plus fine et plus compacte, offre un meilleur rapport entre l’extension et la longueur totale du câble dans le système. Un boîtier mural (11 kW) est intégré au système.


Nettement moins encombrant grâce à une nouvelle technique. Les nouveaux systèmes de guidage ont permis de diminuer la taille de l' e-tract 2.1 de 25 % environ par rapport à son prédécesseur.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24