Changer de langue :

Série E4.350 en test de traction et de rupture
Lorsqu'il s'agit de guider en toute sécurité des charges supplémentaires extrêmement élevées allant jusqu'à 600 kg/m et d'offrir en plus une grande facilité de montage et un poids léger, la série E4.350 d'e-ketten® est utilisée. Bien entendu, elle a été testée sous toutes les coutures chez igus® - la E4.350 résiste sans problème à des charges de traction et de rupture supérieures à 175 400 N.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24