Changer de langue :
Pour l'utilisation de produits en mouvement dans le domaine de la scène, il existe des exigences particulières concernant le volume sonore qui peut être généré pendant l'utilisation. Ces exigences dépendent des conditions de l'application. Pour une application particulièrement sensible au bruit, il fallait par exemple un volume sonore inférieur à 54 dB, mesuré à un mètre de l'e-spool®. Cette valeur est légèrement inférieure au volume sonore de l'e-spool® standard (56dB).


Le e-spool® est déplacé dans une pièce isolée à une vitesse d'environ 0,3 m/s. A une distance de 1m, le bruit est mesuré et enregistré.
L'e-spool spéciale® avec ses moyens d'isolation supplémentaires reste en dessous du niveau de bruit exigé et peut donc être utilisée.
L'e-spool standard® SP1.850.14000.02.R.0 n'avait qu'un niveau sonore légèrement supérieur dans les mêmes conditions - Lpeak 56dB(A) ; Leq = 49dBA.

Qualité du laboratoire d'essai igus®
Les applications à cadences, vitesses et accélérations élevées dans des conditions ambiantes exigeantes requièrent, en particulier pour les chaînes et câbles d'énergie ainsi que les paliers lisses en polymère et les systèmes linéaires, des systèmes éprouvés et au fonctionnement sûr. igus® effectue en permanence des tests dans son propre laboratoire en conditions réelles. Chaque année, plus de 2000 essais sont réalisés sur les chaînes électroniques® et les câbles et plus de 5000 essais sur les paliers lisses. Les points forts de nos essais sont les forces de traction et de poussée. Les coefficients de frottement, l'usure, les forces d'entraînement et l'abrasion dans les conditions et à des vitesses les plus diverses. Les facteurs d'influence tels que la saleté, les intempéries, le froid ou les chocs et les coups sont pris en compte.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24