Twister chain autoportante

twisterchain autoportante

Avantages de la twisterchain autoportante

Domaines d'utilisation

Axe 1

Axe 5

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves

Preuves

Développement durable

Durabilité

Axe 1 sur un KUKA KR10

twisterchain autoportant axe 1 sur un Kuka KR10 photo 3

5ème axe d'un robot palettiseur ABB

Axe 5 du robot de palettisation ABB

5e axe d'un robot de palettisation ABB

Gros plan sur l'axe 5 du robot ABB

Chaîne autoportante twisterchain avec angle maximal

Angle maximal autoportant twisterchain

twisterchain autoportante en position centrale

Position moyenne de la twisterchain autoporteuse

twisterchain autoportante avec angle de rotation nul

twisterchain autoporteur angle de rotation 0°

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique