Changer de langue :

La nouvelle chaîne porte-câbles TRE.85.135.0.C est une extension de la série TRE déjà existante. Le principe de connexion nouvellement adapté de l'assemblage par perçage de boulons permet de toutes nouvelles possibilités dans le domaine de la chaîne porte-câbles multidimensionnelle. La surface utile intérieure et les contours extérieurs de la chaîne porte-câbles à deux chambres sont identiques à ceux de la version TRE.85.135.0.B bien connue. Cette chaîne d'énergie est ainsi 100% compatible avec tous les éléments de montage déjà existants du portefeuille triflex® R dans le diamètre nominal 85. La nouveauté de la chaîne d'énergie TRE.85.135.0.C réside toutefois dans le principe d'assemblage des trous de boulons. Ce principe d'assemblage est déjà utilisé avec succès depuis des années pour les chaînes d'énergie de la série triflex® R taille 125 et la chaîne d'énergie TRE.100.145.0.C. L'avantage de ce principe d'assemblage est qu'il absorbe des forces de traction encore plus élevées et permet un montage et un démontage plus simples et plus rapides.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24