Aperçu des paramètres chainfix

Paramètres Etriers CFXPeignes à visser, à clipser ou à empiler
Norme recommandée E2.1, E4Q, E4.1, E4.1L, E4/léger, C6, E6, pour tous les CME avec profil en CE2.1, E4Q, E4.1, E4.1L, E4/lumière, C6, E6
Quand choisir ce système de décharge de traction ?Standard pour les applications à fortes accélérations et sollicitations ainsi que pour les applications complexes. Avec de nombreux câbles, de gros diamètres et des câbles superposés. Pour les courses longues, grues, off-shore, machines-outils, vitesses élevées, tuyaux hydrauliques. Lorsqu'une modularité est requise. Standard pour de nombreuses applications avec des accélérations moyennes. Pour les applications en autoportance, glissantes, suspendues et debout en génie mécanique général et pour les machines-outils. Pour les câbles juxtaposés. Utilisation individuelle également possible, par exemple pour les armoires électriques et installations semblables.
Quand ne pas le choisir : Aucune limitationAvec des câbles de grosse section
Indice temps de montage ++
Force de serrage déterminable + +-
Indice des prix 2 1/21
Modularité OuiOui
Dynamisme élevé à très élevé haut
Détermination de la force de traction 1) dans N avec chaînflex collier de serrage compris
Câbles dans différentes conditions simplementDouble
sec, PUR 1023 94165
sec, PVC 891 455 601
sec, TPE 1580 97224
eau 2), PUR 94765150
eau 2), PVC 917447 528
Eau 2), TPE 128394123
huile 3), PUR 50096137
huile 3), PVC 874393627
huile 3), TPE 10446487
  1. testé avec des câbles chainflex avec gaine PVC (CF7.15.12), PUR (CF5.05.25), TPE (CF9.10.25) et un Ø 15 mm
  2. Eau, 60°C, 24 h en armoire climatique à 90 % d’humidité relative
  3. Câbles humidifiés d’huile. Huile lubrifiante synthétique de type huile avec du téflon
    Tous les serre-câbles ont été resserrés à 1 Nm, et les colliers serrés à la main.
    + + = meilleure adéquation | + = bonne adéquation | + – = convenant | – = convenant sous réserves
Paramètres Séparateurs serre-câblesSerre-câbles CFV
Norme recommandée pour les chaînes porte-câbles suivantes :E2.1/R2.1, E4.1/R4.1, E4.1L/R4.1L, C6, E6/R6E2.1, E4Q, E4Q. L, E4.1, E4.1L, E4/léger, C6, E6/R6
Quand choisir ce système de décharge de traction :Séparateur et serre-câbles combinés, idéal en cas d’espace réduit. Pour les applications avec accélérations moyennes. Pour des câbles de plus petit diamètre. Idéal pour les tuyaux d’énergie. Pour les machines-outilsConvient et s'intègre dans les chaînes et gaines porte-câbles Décharge de traction par étapes sans problème d’espace en dehors de la section de la chaîne porte-câbles même avec une grande variété de connecteurs. Montage ultérieur possible sans problème. Installation simple dans un rail DIN 15 (TS92.31) ou dans le profil en C de la
Quand ne pas le choisir :En cas de sollicitation intenseEn cas de sollicitation intense
Indice temps de montage+++
Extension réglable--
Indice de prix11
ModularitéOuiOui
Dynamismehautmoyen

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique