Colliers de serrage en bloc Chainfix

Diverses brides de câble dans une boîte de tri.
  • Système modulaire, peu encombrant
  • Pas d'endommagement du tuyau
  • Combinaison possible de tuyaux et de câbles
  • Diamètre de tuyau 4,3 -14 mm
  • Facile à monter, sans vis ni outils
  • Adaptable aux chaînes électroniques - Remplissage variable
Schéma d’une coupe transversale d’une bride de bloc avec quatre zones repérées A à D.
RéférenceTuyau Ø [mm]Nombre de tuyauxLargeur [mm]
CFS 4.3 4,34 - 1227,5
CFS 6 6,03 - 627,5
CFS 9 9,0227,5
CFS 55.99,0555,0
CFS 10 10,0227,5
CFS 1414,0127,5
Article Plaque inférieureLargeur [mm]
CFS U75 75,0
CFS U102.5 102,5
CFS U130 130,0
CFS U185 185,0
CFS U212 212,0
CFS U240 240,0
CFS U295 295,0
Article Plaque de fermetureLargeur [mm]
CFS P75 75,0
CFS P102,5 102,5
CFS P130 130,0
CFS P185 185,0
CFS P212 212,0
CFS P240 240,0
CFS PD295 295,0
Article EntretoiseHauteur [mm]
CFS D 16,0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique