AX e-ketten Serien - Chaîne spéciale pour les applications à poussières fines

4240AX
AX
  • Butées extérieures
  • Pas d'accumulation de poussière (de bois) sur les butées
  • Pas de "remontée" de la chaîne d'énergie
  • Espace intérieur optimisé
  • Industrie du travail du bois
  • Centrales à charbon
  • Mines
  • Dans des applications avec des poussières/particules très fines
AX
  • Matériau : igumid G
  • Température : -40°C à +120°C
  • Classe d'inflammabilité : UL94-HB
Sériehi BiBahaR
4040AX5650 à 600 84 à 634 84150
4240AX 6250 à 400 86 à 436 84135
4240AX6250 à 400 86 à 436 84150
4240AX6250 à 40086 à 436 84200
5050AX 8050 à 600 100 - 650 108150
5050AX8050 à 600 100 - 650 108200
5050AX8050 à 600 100 - 650108250
5050AX8050 à 600 100 - 650108300
5050HDAX8050 à 600 104 - 650108250
5050HDAX8050 à 600 104 - 650108300
5050HDAX8050 à 600 104 - 650108350
5050HDAX 8050 à 600 104 - 650108400
5050RHDAX 8050 à 600 104 - 650108250
5050RHDAX 8050 à 600 104 - 650108300