iSet module rotatif en polymère PRM | Angle de rotation maximal de 360°

Liste de pièces

Caractéristiques et avantages

  • Pas de contacts glissants et tous les fluides dans un seul système
  • Système complet pouvant être commandé avec un seul numéro, y compris chaîne d'énergie, goulotte de guidage divisée et décharge de traction intégrée
  • Jusqu'à 85% de gain de poids par rapport à un chenal de guidage en acier
  • Jusqu'à 70% moins cher qu'un caniveau de guidage comparable en acier
  • Protégé contre la corrosion
  • Pas de frais d'étude

Produits allant avec

Plus d’informations

iSets

Packs chaîne porte-câbles

Base de connaissances

Base de connaissances chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique