iSet YE | Courses : 6 à 18 m

Liste de pièces

Caractéristiques et avantages

  • Près de 50 % de poids en moins par rapport à une chaîne en acier pur de taille comparable
  • 50 % de longueur en porte-à-faux en plus par rapport à une chaîne électrique en plastique comparable
  • Grande absorption de la force de traction
  • Pas de vis, de rivets ou de boulons qui se détachent
    peuvent se détacher sous l'effet des vibrations
  • Faible coût de montage

Plus d’informations

iSets

Système e-chain modulaire avec accessoires présenté en ensemble complet.

Base de connaissances

Chaîne porte-câbles avec structure interne mise en évidence en transparence et câblage visible.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique