Pince à point fixe pour la fixation de la chaîne d'énergie à la plus petite goulotte Super Alu 970.30.SL.
Pour les éléments de raccordement des séries : 10,15/R15, B15, 1500. La pince à point fixe permet une fixation rapide et simple par serrage sur la goulotte de guidage Super-Alu sans perçage.
- Fixation rapide de la chaîne porte-câbles à la goulotte de guidage Super-Alu.
- Le point de fixation de la chaîne porte-câbles peut être rapidement modifié.
Principe de la pince à point fixe :
1. pince à point fixe 970.80
2. élément de raccordement
3. goulotte de guidage en super aluminium 970.30.SL