Lors du montage des éléments de raccordement au point fixe, le caniveau en acier devait jusqu'à présent être adapté sur place. Cela fait désormais partie du passé. Grâce aux perçages préparés, l'élément de 2000 mm de long peut être utilisé pour une alimentation centrale, une alimentation finale et également pour une alimentation en sens inverse.
1. vissage rapide des éléments de raccordement grâce aux trous préparés à cet effet
2. fixation rapide de profilés en C supplémentaires
3. vissage rapide de rails coulissants
Secteurs d'activité : Centrales électriques, installations d'extraction de charbon, mines, exploitations minières à ciel ouvert, installations de compostage, entrepôts de matières premières, usines de plâtre, etc...