e-spool en variante standard et HD

Dévidoir e-spool d'igus pour l'alimentation en énergie, données et air.
  • Porte-câbles variable - guidage de tous les fluides dans un seul système
  • Utilisation variable - Conduite d'énergie possible dans toutes les directions.
  • Prix avantageux - la bande twister permet un mouvement rotatif
  • Gain de place - chaîne énergétique enroulée en position initiale, les voies restent libres
  • Pas de contrainte de traction sur les câbles
  • Possibilité d'ajouter et de changer les câbles ultérieurement.
  • Prix iF Product Design Award 2013

Données techniques

Vitesse v 1 m/s maximum
Accélération a 1 m/s² maxi
Vitesse transversale 1 m/s maximum
Accélération transversale1 m/s maximum2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial)
Plage de température0 à 70 °C / variante HD : 0 à 80°C
Charge supplémentaire verticale1 kg/m maximum

e-spool standard - variante avec une bande twister

Référence Longueur [mm]Poids [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,5
SP1.400.4000.01.R.0 400013,5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1.850.14000.03.R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1.850.14000.03.L.0 400048

e-spool standard - variante avec deux bandes twister

Référence Longueur [mm]Poids [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.0700045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool HD - variante avec une bande twister

Référence Longueur [mm]Poids [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 700056,5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067
SPHD1.1200.21000.01.02100052

e-spool HD - Variante avec deux bandes twister

Référence Longueur [mm]Poids [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 700064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 700064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

Règles de remplissage pour l'e-spool

Instructions de montage

Documentation et instructions de montage du système igus e-spool.

Documentation consignes de montage

Les plastiques intelligents dans la pratique

Installation de treuillage

Système e-spool avec bande de chaîne porte-câbles enroulée au centre et deux guides latéraux.

Applications e-spool

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique