e-spool® compact : enrouleur de câbles à ressort, sans collecteur tournant

e-spool compact
  • Différents produits (alimentation, données, fibre optique, air, liquides) peuvent être combinés dans un seul système
  • Approvisionnement en énergie dans toutes les directions
  • Remplacement et extension facile du remplissage
  • Peu encombrant et presque « invisible »
  • Construction en aluminium particulièrement légère pour la série SP1.240
  • Vitesse d'extension et d'enroulement : 1 m/s
  • Construction en aluminium particulièrement légère

FAQ : Questions souvent posées

  • e-spool flex et e-spool SPC à extension manuelle si un seul câble doit être guidé très lentement ou à la main.
  • e-spool pour théâtres pour les applications suspendues dans les espaces publics
  • Quant au choix des autres enrouleurs de câbles à ressort e-spool , il est fonction de la extension et du volume de remplissage / de la section des câbles
  • e-spool flex : 10 000 mouvements
  • e-spool standard : 70 000 cycles
  • e-spool HD : 40 000 cycles
  • e-spool pour théâtres : 40 000 cycles
  • Les câbles non blindés devraient si possible être gaine extérieure TPE.
  • Les câbles blindés devraient être des câbles de la gamme CFROBOT.
  • Tous les câbles devraient avoir un diamètre extérieur de < 17 mm.
  • Les rayons de courbure maxi de 44 mm en rayon interne et de 77 mm rayon externe être respectés.

Paramètres dynamiques

Configurateur e-spool
Vitesse maxi 1 m/s
Accélération maxi 2 m/s2
Vitesse transversale maxi 1 m/s
Accélération transversale maxi 1 m/s2 (radial) 0,25 m/s2 (axiale)

Règles de remplissage pour l'e-spool

Instructions de montage

Consignes de montage e-spool

Les plastiques intelligents dans la pratique

Mât de ventilation avec e-spool

Système éolien mobile

Applications avec l'e-spool

  • Applications à l’extérieur
  • Applications e-spool en hauteur dans les espaces publics (tribunes pour le public, scènes, etc.)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique