Changer de langue :
A1 = entraîneur
A2 = point fixe
B1 = entraîneur
B2 = point fixe
B3 = Goulotte de guidage avec glissière
B4 = Goulotte de guidage sans glissière
B5 = Longueur totale du caniveau de guidage
S = course de déplacement
R = Rayon de courbure
H = hauteur de montage nominale
HF = hauteur de montage requise
HRI = hauteur du caniveau
D = dépassement, position finale du rayon
K = π - R + "Sécurité"
D2 = Porte-à-faux en cas de longue course, glissant
K2 = *surcote
H2 = *hauteur de montage
∆CL = décalage point fixe
*en cas d'entraîneur abaissé
Longs déplacements
à partir de 10 m jusqu'à 600 m max.
Vitesse max. en roulant / accélération max. en roulant
max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²]
Poids de remplissage
max. 7,00 [kg/m]
Matériau - température admissible °C
igumid G / -40° à +120° C
Classe d'inflammabilité, igumid G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = point fixe en plastique | B = entraîneur en acier

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24